Proporcionalni regulator pritiska VPPI-1.8L-3-G18-0L6H-V1-S1

8230839

GTIN 4052568783860

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0 bar - 6 bar
Radni pritisak
6 bar - 8 bar
Opseg radnog pritiska DC
21.6 V - 27.6 V