Proporcionalni regulator pritiska VPPI-1.8L-3-G18-1V1H-V1-S1D
8230849
GTIN 4052568784102
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
-1 bar - 1 bar
Radni pritisak
1 bar - 2 bar
Opseg radnog pritiska DC
21.6 V - 27.6 V