Proporcionalni regulator pritiska VPPI-1.8L-3-G18-0L2H-V1-S1D

8230851

GTIN 4052568784126

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3-struki proporcionalni regulator pritiska
Pneumatski priključak 1
G1/8
Opseg regulisanja pritiska
0 bar - 2 bar
Radni pritisak
2 bar - 4 bar
Opseg radnog pritiska DC
21.6 V - 27.6 V