Zauljivač MS4-LOE-AGC-R
8232827
GTIN 4052568777913
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Minimalni protok za funkciju podmazivača
40 l/min