Filter MS4-LF-AGC-E-R-M

8232834

GTIN 4052568777951

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1700 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 14 bar
Finoća filtera
40 µm