Filter MS6-LF-AGF-C-R-M
8232879
GTIN 4052568782429
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3200 l/min
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C
Radni pritisak
0 bar - 20 bar
Finoća filtera
5 µm