Filter-regulator MS6-LFR-3/8-D6-E-R-V

8232902

GTIN 4052568778392

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
5700 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.3 bar - 7 bar
Finoća filtera
40 µm