Filter-regulator MS6-LFR-AGF-D7-C-R-M

8232919

GTIN 4052568782481

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
4000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm