Zauljivač MS6-LOE-AGF-R

8232973

GTIN 4052568782559

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
7200 l/min
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
50 l/min