Senzor pritiska SPAN-B02R-M5F-PNLK-PNVBA-L1
8240099
GTIN 4052568781262
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
-0.1 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
0.1 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
Unutrašnji navoj M5