Rezervoar ARVA-5-P1
8240345
GTIN 4052568793647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Zapremina
5 l
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha
Čelik premazan prahom
Temperatura medija
0 °C - 100 °C
Radni medij
Vazduh
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)
prema EU smernici o uređajima pod pritiskom