Rezervoar ARVA-10-P1

8240346

GTIN 4052568793654

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Zapremina
10 l
Materijal rezervoara komprimovanog vazduha
Čelik premazan prahom
Temperatura medija
0 °C - 100 °C
Radni medij
Vazduh
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)
prema EU smernici o uređajima pod pritiskom