Senzor pritiska SPAU-V1R-W-Q6D-L-PNLK-A-M12U
8260141
GTIN 4052568808792
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Početna vrednost opsega merenja
0 bar
Krajnja vrednost opsega merenja pritiska
-1 bar
Funkcija uklopnog elementa
Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja
Pneumatski priključak
QS-6
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101