Metalna cev obložena plastikom PM-4

9084

GTIN 4052568020354

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
6 mm
Unutrašnji prečnik
3.92 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada - PE
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okruženja
-29 °C - 65 °C