Metalna cev obložena plastikom PM-6

9087

GTIN 4052568020361

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
5.2 mm
Materijal creva
Aluminijumska legura za obrada - PE
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 30 bar
Temperatura okruženja
-29 °C - 65 °C