Brzi pregradni konektor SCK-PK-3-KU
9387
GTIN 4052568020651
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C