Brzi pregradni konektor SCK-PK-9-KU

9390

GTIN 4052568020682

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za utični nastavak sa unutranjim Ø 9 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2
za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-10 °C - 60 °C