Brzi pregradni konektor SCK-PK-3

9420

GTIN 4052568020699

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 3 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-40 °C - 150 °C