Brzi pregradni konektor SCK-PK-4
9421
GTIN 4052568020705
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za utični nastavak sa unutranjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm - za utični nastavak unutrašnjeg Ø 4 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-40 °C - 150 °C