Brzi pregradni konektor SCK-PK-9

9423

GTIN 4052568020729

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za utični nastavak sa unutranjim Ø 9 mm sa zatvarajućom navrtkom
Pneumatski priključak: 2
za unutrašnji utični nastavak Ø 9 mm sa navrtkom
Temperatura okruženja
-40 °C - 150 °C