Zakretni pogon DFPD
DFPD serija ima kombinaciju letve i zupčanika sa konstantnim tokom obrtnog momenta u celom opsegu okretanja. Sa DFPD zakretnim pogonima za četvrtinu okreta na najbolji mogući način možete automatizovati leptir ventile, kuglaste ventile i vazdušne klapne.
- Konstantan obrtni momenat preko celokupne oblasti rotacionog ugla 90° kod varijante sa dvostrukim dejstvom
- Izvedba sa uglom zakretanja 120°, 135°, 180° za veličine 40, 120, 240, 480, sa dvostrukim dejstvom
- Konektor za procesni ventil prema ISO 5211
- Raspored otvora za montažu prema VDI/VDE 3845
- Robusno, izdržljivo i lako za čišćenje aluminijumsko kućište
- Dugi radni vek, manje habanje
- Održiv zahvaljujući produženom životnom ciklusu zbog pojednostavljene mogućnosti popravljanja
- Veća zaštita od korozije