Osa sa navojnim vretenom ELGA-BS-KF
Snažna, dinamična - i zaštićena: ELGA-BS osovina vretena svojom preciznošću, elastičnošću i dinamikom čini pozicioniranje zaista ekonomičnim sa hodom do 3000 mm u zahtevnim uslovima. Robusna pokrivna traka štiti vašu osovinu.
- Unutrašnja, precizna i opteretiva kružna vođica kuglice za veliko opterećenje momenta
- Osovima sa visokim stepenom preciznosti ponavljanja
- Za najviše zahteve u pogledu pomične sile i preciznosti
- Precizno vođenje i kuglični vijak zaštićeni pokrivnom trakom
- Brzine do 2 m/s uz veliko ubrzanje do 15 m/s²
- Provera položaja na malom prostoru
- Fleksibilno povezivanje sa motorom
- 34 istaknutih tipova i konstrukcioni komplet proizvoda za individualne zahteve
- Moguć hod do 3 m
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera