Kuglasti ventil VAPB

Serija kuglastih ventila VAPB nudi visokokvalitetna rešenja kuglastih ventila punog prečnika za industrijsku upotrebu. Napravljen od mesinga (-MS) ili nerđajućeg čelika (-CR) za povećanu otpornost na koroziju.
  • 2-kraki kuglasti ventil sa mogućnošću automatizovanja
  • Izvedba od mesinga
  • Vratilo zaštićeno od aktiviranja
  • Ručno aktiviranje moguće preko ručice
  • Priključni navoj u skladu sa EN 10226-1
  • Ugradna prirubnica u skladu sa ISO 5211