Stoper cilindar DFSP

Standardni stoper cilindar u izvedbi sa rukavcima ili u izvedbi sa valjcima.
  • Izvedba rukavaca sa ili bez zaštite od obrtanja sa ili bez unutrašnjeg navoja
  • Vođenje valjka sa zaštitom od obrtanja
  • Kompaktna konstrukcija
  • Otvor za senzor na 3 strane
  • Dug radni vek zahvaljujući ponašanju pri amortizaciji i robusnom vođenju klipnjače
  • Bezbedno zaustavljanje nosača radnog komada, paleta i paketa do težine 90 kg