Senzor protoka SFAW
Lak nadzor tečnih medija: SFAW senzor protoka meri protok, potrošnju i temperaturu tečnih medija. Njegovo jednostavno rukovanje i ekran koji se lako čita čine SFAV veoma bezbednim u procesima.
- Nadzor kruga hlađenja, nadzor curenja odnosno prekida kablova, nadzor procesa, praćenje količine punjenja
- Priključak na ulozu: stezni priključak DN15, DN20, cevna obujmica 13 mm, unutrašnji navoj G1/2, G3/4, G1, priključak koji obezbeđuje korisnik
- Opciono sa integrisanim senzorom temperature
- Integracija u nadređene sisteme vrši se preko 2 uklopna izlaza, jednog analognog izlaza i/ili jedan IO-Link interfejs
- Dozvola: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Rotirajući cilindar, 90° suprotno od smera kretanja kazaljke na satu i 180° u smeru kretanja kazaljke na satu
- Održivo u radu kroz praćenje procesnih fluida