Za Remote-I/O sistem CPX-AP-I
Sa novim I/O sistemom CPX-AP-I u IP65/IP67, I/O moduli visokih performansi i postojeća priključenja ventilskih ostrva mogu da se integrišu u najvažnije host sisteme – uključujući IO-Link Master.
- Decentralizovani i lako ugradivi I/O sistem u IP65/IP67
- Veoma fleksibilni daljinski IO sistem sa vrhunskim performansama
- Proširiva i najjednostavnija kombinacija CPX-AP-I i CPX-AP-A za konzistentan sistem
- Neprekidno povezivanja zajedno sa proširenim mogućnostima dijagnostike povećavaju dostupnost i produktivnost mašine
- Jednostavna integracija u kontroler po vašem izboru: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, ModbusTCP, CC-Link
- Dostupan modul za IO-Link
- Efikasan Remote-I/O sistem, fleksibilnih 80 modula u realnom vremenu umreženi sa 200 Mbaud brzinom prenosa podataka
- Dužine kablova do 50 m između svakog modula omogućavaju ogromne dimenzije sistema
- Savršeno se uklapa u naš holistički portfelj proizvoda elektromehaničkih aktuatora, motora, pogonskih kontrolera i kontrolera