ON/OFF ventil MS9-EE
Sve funkcije pripreme komprimovanog vazduha: ventili za regulaciju pritiska, ventili za uključivanje, ventili regulacija filtera i ventili za podizanje pritiska sa sigurnosnim funkcijama, filteri, senzori pritiska i protoka, sušači, separatori vode, senzori, nauljivači i distributeri. U veličinama 4, 6, 9 i 12.
- Električni 3/2-kraki ventil za ventilaciju i odzračivanje pneumatskih postrojenja
- Na priključak 3 se može postaviti prigušnik buke, odnosno može se zahvatati izduvni vazduh
- Napon napajanja 24 V DC, 110, 230 V AC
- Opciono sa manometrom i senzorom pritiska
- Sa elektromagnetnom zavojnicom, bez utičnice
- Normalni nazivni protok <=20.000 l/min pri rasteru 90 mm