ON/OFF ventil MS9-EM

Sve funkcije pripreme komprimovanog vazduha: ventili za regulaciju pritiska, ventili za uključivanje, ventili regulacija filtera i ventili za podizanje pritiska sa sigurnosnim funkcijama, filteri, senzori pritiska i protoka, sušači, separatori vode, senzori, nauljivači i distributeri. U veličinama 4, 6, 9 i 12.
  • Ručni 3/2-kraki ventil za ventilaciju i odzračivanje pneumatskih postrojenja
  • Na priključak 3 se može postaviti prigušnik buke, odnosno može se zahvatati izduvni vazduh
  • Uključni položaj odmah prepoznatljiv
  • Opciono sa manometrom i senzorom pritiska
  • Normalni nazivni protok <=20.000 l/min pri rasteru 90 mm