Proporcionalni regulator pritiska VEAB

Visoka preciznost i dinamika za kompaktnu kontrolu pritiska pri niskim brzinama protoka i za pritisak se kreće od -1 bar do 6 bar. Idealan za mnoge industrije kao što su elektronika i poluprovodnici, nauke o životu, tekstil i proizvodnja baterija.
  • Kontrola vakuum i / ili nadpritisak sa jednim ventilom
  • Visoko dinamička kontrola pritiska za male tokove
  • Najviše performanse i opciono dostupan sa IO-Link interfejsom
  • Dostupan kao utičnica ili priključna ploča ventila
  • Dodatne karakteristike IO-Link: prilagodljivi parametri kontrole, dijagnostika, kalibracija u 2 tačke, itd.
  • Tihi rad i niska proizvodnja toplote
  • Veoma kratka vremena uključivanja
  • Održivo u pogonu zahvaljujući smanjenju nivoa pritiska, kao i efikasno upravljanje