• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Okrugli cilindar DSNU-S optimizovan za prostor

Zahvaljujući našem pandanu standardnom cilindru DSNU, cilindru DSNU-S, nudimo vam jednu još tanju i kraću varijantu uz jednak hod. Za još više prednosti u pogledu prostora. Održiv i štedi resurse.

Štedi prostor i težinu

Ovaj kompaktni pneumatski cilindar dvostrukog dejstva štedi materijal, a time i težinu. To čini ovaj pogon idealnim ne samo za primene u kojima je prostor ograničen, već i tamo gde se mora nositi kao pokretna masa. Pneumatski cilindar DSNU-S može da se pričvrsti na bočnu stranu klipnjače sa samo jednim središnjim navojem, čime se od samog početka izbegava napor pri instaliranju.

Jednostavna instalacija i puštanje u rad

Lako rukovanje ovim kompaktnim pneumatskim pogonom zahvaljujući dodatnim površinama za ključeve, fiksnom ili samopodešavajućem prigušenju i mogućnosti kombinovanja sa samopodešavajućim senzorom položaja SDBT-MSX za detekciju položaja olakšavaju vam instalaciju i puštanje u rad.

Brza dostava širom sveta

Ova nova serija cilindara, kao i spomenuti pribor, predstavljaju deo osnovnog programa kompanije Festo. Dostupnost širom sveta i brza isporuka po atraktivnoj ceni.

Otporno na habanje sa dugim vekom trajanja

Ovaj okrugli cilindar sa dvostrukim dejstvom dizajniran je za radni pritisak do 10 bara i dostupan je u stepenastom hodu do 200 mm. Zaptivka otporna na habanje na klipnjači od nerđajućeg čelika otpornoj na koroziju osigurava dug vek trajanja i mali nivo trenja.

Manja dužina u svim položajima ugradnje

Pogon koji nije glomazan uprkos nadogradnjama na spoljašnjem cilindru i koji ostaje kratak – savršen za sva mesta gde je za ugradnju dostupan mali prostor. Takođe je moguće montirati cilindar sa unapred montiranim nadogradnjama na cev od nerđajućeg čelika.

Ako je sistem posebno uzak, moguće je odabrati dizajn završnih poklopaca različitih karakteristika. Pogodan za potrebnu situaciju ugradnje sa ili bez navoja, posebno tanak sa aksijalnim priključkom za vazduh ili sa ležajevima za zakretna kretanja.

Svi podaci uvek su nadohvat ruke sa Festo ključem proizvoda

Spoljašnji cilindar takođe sadrži jedinstveni Festo ključ proizvoda pomoću kojeg za samo nekoliko sekundi možete da pristupite tehničkim podacima, dokumentaciji ili informacijama o rezervnim delovima.

Nova serija cilindara

Kako vam možemo pomoći da napravite manje mašine i brzo postavite svoje mašine? Naše opcije manjih cilindara su tu da vam pomognu.