• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Moćan paket!

Zakretni pogon sa dvostrukom klipnjačom DRRD kombinuje veću otpornost i tačnost sa ogromnom ekonomičnošću. U nekoliko veličina obezbeđuje potrebne obrtne momente od 1,6 do 24,1 Nm sa relativno manjim dimenzijama i zato je znatno jeftiniji.

Fleksibilnost se računa

DRRD je dostupan u veličinama od 16 do 40. Ono što im je zajedničko je njihov veći maksimalni moment inercije i nosivosti. Prednost je biranje manje veličine za iste performanse, što znači uštedu novca i prostora – u tehnologiji rukovanja i montaže ili uopšte i u konstrukciji alatnih mašina.

Siguran i moćan

Čak i sa dugačkom polugom, zakretni pogon uverava preciznim pozicioniranjem. Njegov visok nivo tačnosti u krajnjim položajima ne čini ga bržim.

Opteretiv kao nikada ranije

Zahvaljujući optimizovanom dizajnu kućišta i klipnog pogona, DRRD je veoma pogodan za teško svakodnevno industrijsko okruženje. Od veličine 16, na raspolaganju su i endlock za mehaničko zaključavanje u krajnjem ili srednjem položaju, kao i potpuno zatvorena varijanta za vlažne sredine.

Optimalno prigušeno

Sa dve vrste unutrašnjeg prigušenja - elastičnim ili hidrauličnim i eksternim hidrauličnim prigušenjem. Od veličine 25 može se koristiti meki ili tvrdi unutrašnji amortizer.

Tehničke detalje predstavlja menadžer proizvoda

Sa DRRD podižemo vaše primene na novi nivo performansi. Saznajte više o tome u videu: