Senzor pritiska SPAW
Za hidrauliku i pneumatiku: Kompaktni SPAW senzor pritiska meri u 9 opsega merenja od −1…1 i 0…100 bara. Pogodno za sve medije kao što su gasovi, voda ili rashladni fluidi koji ne napadaju kućište od nerđajućeg čelika i merni element.
- Vrlo robusno
- Za tečne i gasovite medije
- Brzo i udobno podešavanje priključnih izlaza preko tri tastera
- Optimalna čitljivost: dijagnostičko kućište koje se može rotirati 320°, displej pod uglom od 45°
- Održiv rad kroz praćenje pritiska