Soft-Start ventil MS12-DE

Sve funkcije pripreme komprimovanog vazduha: ventili za regulaciju pritiska, ventili za uključivanje, ventili regulacija filtera i ventili za podizanje pritiska sa sigurnosnim funkcijama, filteri, senzori pritiska i protoka, sušači, separatori vode, senzori, nauljivači i distributeri. U veličinama 4, 6, 9 i 12.
  • 2/2-struki ventil za laganu ventilaciju pneumatskih postrojenja sa električnim uključivanjem tačke pritiska
  • Napon napajanja 24 V DC, 110, 230 V AC
  • Uključiva tačka prebacivanja pritiska
  • Za sporo i bezbedno kretanje pogona u početni položaj
  • Za izbegavanje iznenadnih i nepredviđenih pokreta
  • Podesivo vreme formiranja pritiska
  • Normalni nazivni protok <=22.000 l/min pri rasteru 124 mm