Filter-regulator PCRP

Bilo da se radi o korozivnoj atmosferi ili ekstremnim temperaturama: Robusni filter-regulacioni ventil od nerđajućeg čelika PCRP garantuje maksimalne performanse i sigurnost procesa u najtežim okruženjima.
  • Robusno kućište za specijalne zahteve i procesnu automatizaciju
  • Pogodno za primenu na otvorenom i pri niskim temperaturama do –60 °C
  • Otporno na UV zračenje i korozivno okruženje
  • Dva manometarska priključka za varijabilnu ugradnju
  • Sa manuelnim odvodom kondenzata, rotirajući
  • Konstukciona veličina 44, 64
  • Održivo u pogonu zahvaljujući smanjenju nivoa pritiska