Ventilsko ostrvo VTSA-F-NPT sa CPX terminalom VTSA-F-FB-NPT

Optimizovan protok: Iskoristite sve prednosti VTSA - sa protokom većim za 30%. Četiri veličine ventila sa protocima do 2900 l/min kombinuju se sa jednim ventilom. Može se upravlja sa VTSA-F preko CPX, multi-pinskog priključka ili priključka za fieldbus konekciju.
  • Međupovezivanje sa većim protokom
  • Funkcije kao standardna ventilska ostrva VTSA