Priključni kabl NEBS
- Za priključak sa četverougaonom konstrukcijom L1, dimenzija mrežice 5,8 mm
- Za navoje M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
- Za navoj M16x0,75
- Priključni kabl za senzor pritiska SPAN
- Vrsta zaštite IP40, IP65, IP67, IP69K, u montiranom stanju
- Dužina kabla 0,5 ... 10 m
- Sa PVC ili PUR kablom
- Temperatura u okruženju -40 ... +70 °C