Vtična tulka QSH-8-6-50
130719
GTIN 4052568024406
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Ø vtične tulke 8 mm
Pnevmatični priključek 2
Ø vtične tulke 6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-10 °C - 80 °C
Nazivni premer
3.8 mm