Standardni valj CRDNG-32- -PPV-A-S2
185282
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
10 mm - 2000 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh