Standardni valj DSNU-16-10-PPV-A

1908266

GTIN 4052568108472

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
10 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh