Standardni valj DSNU-16-20-PPV-A
1908268
GTIN 4052568108496
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
16 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
120.6 N
Hod
20 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh