Standardni valj DSNU-25-160-PPV-A
19250
GTIN 4052568003470
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
294.5 N
Hod
160 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh