Paralelno prijemalo HGPM-08-EO-G9
197561
GTIN 4052568160586
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
8 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
2 mm
Zaznavanje položaja
brez