Spiralna cev iz umetne mase PPS-4-15-1/4-BL

19799

GTIN 4052568113513

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6.3 mm
Notranji Ø
4.7 mm
Delovna dolžina
15 m
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 21.2 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C