Standardni valj DSNU-20-25-PPV-A

33974

GTIN 4052568009755

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188.5 N
Hod
25 mm
Blaženje
pnevmatično blaženje, nastavljivo na obeh straneh