Linearno-zasučno vpenjalo CLR-63-50-R-P-A-K11-R8

535508

GTIN 4052568169190

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
63 mm
Teoretična vpenjalna sila pri 0,6 MPa (6 barov, 87 psi)
1682 N
Vpenjalni hod
50 mm
Kot zasuka
90 stopinj +/- 2 stopinji