Paralelno prijemalo HGPT-63-A-B
560228
GTIN 4052568206932
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Prijemalna sila na prijemalne čeljusti pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje
851 N
Hod na eno vpenjalno čeljust
16 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo
Varovalo prijemalne sile
brez