Cev iz umetne mase PUN-V0-10X2-SW-C
561700
GTIN 4052568056384
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
6 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C