Cev iz umetne mase PUN-H-5/32-BR-150-CB
567994
GTIN 4052568370503
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø v palcih
5/32
Polmer upogibanja, pomemben za pretok
15.85 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.993 bar - 9.997 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 63 °C