Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS6-65-M2-V13T-8-M-90-26-PR-V4
8060519
GTIN 4052568435721
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
77.4 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67