Poševnosedežni ventil VZXA
Izjemna pretočna zmogljivost, enostaven dizajn za čiščenje in modularna zgradba. Stebla ventilov in pogone je mogoče poljubno kombinirati: to vam omogoča večjo prilagodljivost pri uporabi.
- Visoka prilagodljivost, izredno visok pretok
- Dolga življenjska doba
- Armature iz nerjavnega jekla ali armature Ecobrass s pogoni iz nerjavnega jekla ali polimerov
- Modularna zgradba
- Higienska in na umazanijo odporna zasnova
- Hitro in enostavno vzdrževanje
- Preprost in robusten: zelo primeren za skoraj vse medije do viskoznosti 600 mm2/s.
- Visoka kemijska in toplotna odpornost
- Trajnostno zaradi podaljšane življenjske dobe s poenostavljeno možnostjo popravil
- Trajnostna proizvodnja z uporabo alternativnih materialov